Publiko produktet
CLAIR High-Bay LED Lamp, TU Series, Pendant Type
Niinuma

CLAIR High-Bay LED Lamp, TU Series, Pendant Type

Suitable for hanging down from ceiling, LED driver can be attached together or separate from Lamp unit. Autodesk® Seek hosted BIM object, Published by Courtesy BIMobject®
Özellikler
  • Beam Angle: 50 deg Lens (400/700/1000), 80 deg Lens (250/400/700) Country: Japan Dimension: 164 mm × 300 mm, 247 mm × 300 mm, 315 mm × 300 mm, 430 mm × 300 mm Lamp Envelope: LED Lamp Type: Pendant Lamp Wattage: 50 W, 90 W, 150 W, 280 W Lens Type: Transparent Life Span: 50000 hr Luminous Intensity: 5500 lm, 10800 lm, 17100 lm, 32200 lm Manufacturer Product Line: TU Series Mounting Type: Ceiling Region: Asia
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.CLAIR_TU
  • Ürün ailesiCLAIR High-Bay LED Lamp
  • Ürün grubuTU Series, Pendant Type
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2014-04-01
  • Baskı numarası1
Bağlantılar
İlgili
  • Ana malzemeAlüminyum
  • İkincil malzemePlastik
  • Tasarım yeriJaponya
  • Üretim yeriJaponya
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiAydınlatma - Tavan Monteli
  • IFC sınıflandırmasıLamba
  • UNSPSC adıLamps and lightbulbs
  • UNSPSC kodu391016
  • Uniclass 2015 koduPr_70_70_46
  • Uniclass 2015 açıklamasıLamps
  • CSI MasterFormat 2014 kodu12 43 13
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıLamps
  • OmniClass numarası23-35 45 15
  • OmniClass başlığıLamps