Publiko produktet
N-PITA Steel
N-PITA Steel
N-PITA Steel
N-PITA Steel
N-PITA Steel
N-PITA Steel
N-PITA Steel
N-PITA Steel
N-PITA Steel
N-PITA Steel
    Arşivlendi

    N-PITA Steel

    This is available only Japan.

    Özellikler
    • This is available only Japan.

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.n-pita-steel
    • Ürün ailesiN-PITA
    • Ürün grubusteel
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2020-01-22
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)200
    • Genişlik (mm)910
    • Derinlik (mm)200
    İlgili
    • Ana malzemeAlçı
    • İkincil malzemeÇelik
    • Tasarım yeriJaponya
    • Üretim yeriJaponya
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiAydınlatma - Aydınlatma
    • IFC sınıflandırmasıİnşaat Elemanı
    • UNSPSC adıGypsum board
    • UNSPSC kodu30161509
    • Uniclass 2015 koduPr_25_71_52_38
    • Uniclass 2015 açıklamasıGypsum plasterboards
    • CSI MasterFormat 2014 kodu09 20 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıPlaster and Gypsum Board
    • OmniClass numarası23-13 19 00
    • OmniClass başlığıSheets, Boards, and Slabs
    • CSI UniFormat II koduC3010
    • CSI UniFormat II başlığıWall Finishes