Publiko produktet
Steel Wheel Guide
Steel Wheel Guide
Steel Wheel Guide
Steel Wheel Guide
    NORSUD

    Steel Wheel Guide

    4.5 / 5 yıldız4.5(6 incelemeler)
    When positioned in front of your transhipment docks, the wheel guides allows the truck to be positioned in the axis of the dock in order to protect your buildings and facilities. The wheel guides delimits the docks and the footpaths ensuring the protection of individuals. Steel wheel guides, two versions are available: - Sealed in the concrete - Pegged directly on the ground
    Özellikler
    • Economic - Simple - Sturdy
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.guide-roue-acier
    • Ürün ailesiDock protections, protection des quais, guidage camion
    • Ürün grubuSteel wheel guides, guide roue
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2020-04-14
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)270
    • Derinlik (mm)2000
    İlgili
    • Ana malzemeÇelik
    • Tasarım yeriFransa
    • Üretim yeriFransa
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiMühendislik ve Altyapı - Yol Aksesuarları
    • IFC sınıflandırmasıNesne
    • Uniclass 2015 koduSs_25_16
    • Uniclass 2015 açıklamasıFixed traffic and protective barrier systems
    • CSI MasterFormat 2014 kodu34 71 13
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıVehicle Barriers
    • OmniClass numarası23-39 11 11 15
    • OmniClass başlığıTraffic Barriers
    • CSI UniFormat II koduG
    • CSI UniFormat II başlığıSITEWORK

    Bölge bulunurluk durumu

    Avrupa
    Fransa