Publiko produktet
BLANK BOX    BB-8200
Arşivlendi

BLANK BOX BB-8200

Blank Box Expanded AM-8200 6 to 8 Loop Advanced Switchboard. Without LCD display. Can be installed directly under the control panel. Certified in accordance with EN 54-2 and EN 54-4.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.BB-8200
  • Ürün ailesiFire Products
  • Ürün grubuAntincendio
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2018-06-05
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)369.8
  • Genişlik (mm)445.7
  • Derinlik (mm)111
İlgili
  • Ana malzemeSherardize Çelik
  • İkincil malzemePlastik
  • Tasarım yeriİtalya
  • Üretim yeriİtalya
  • Ağırlık net (Kg)5
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiYangın Ürünleri - Yangın koruması
  • IFC sınıflandırmasıElektrikli Eleman
  • UNSPSC adıFire protection
  • UNSPSC kodu4619