Publiko produktet
National Guard 16A40 NGP Aluminum Overhead Door Rain Drip Cap, Clear Anodized, 40"
National Guard 16A40 NGP Aluminum Overhead Door Rain Drip Cap, Clear Anodized, 40"

    National Guard 16A40 NGP Aluminum Overhead Door Rain Drip Cap, Clear Anodized, 40"

    Rain Drip Guard, Flange Height 5/8 In., Anodized Finish, Projection 2-1/2 In., Length 40 In., Flange Thickness 1/8 In., Overall Height 1-1/2 In., Material Aluminum, For Use With Doors, Includes #6 x 3/4 In. SMS

    • Door and Cabinet Hinges & Hardware
    • Country of manufacture: United States
    • Manufacturer: NATIONAL GUARD

    As Featured On Amazon.com

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.National-Guard-Products-16A-Aluminum-Overhead-Door-Rain-Drop-Cap
    • Ürün ailesiGasketing
    • Ürün grubuAlumium
    • TipBelge (Sadece bilgi)
    • Yayınlanma tarihi2019-03-05
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (inç)0.7
    • Genişlik (inç)3
    • Derinlik (inç)40.3
    İlgili
    • Ana malzemeAlüminyum
    • Tasarım yeriBirleşik Devletler
    • Üretim yeriBirleşik Devletler
    • Ağırlık net (Lbs)0.01
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiKapılar - Accessories
    • UNSPSC adıDrip caps
    • UNSPSC kodu30151702
    • CSI MasterFormat 2014 kodu08 10 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıDoors and Frames
    • OmniClass numarası23-17 11 11 25
    • OmniClass başlığıDoor Accessories