Publiko produktet
Taklamakan
Taklamakan
Taklamakan
Taklamakan
    Nurus

    Taklamakan

    Taklamakan was designed as suitable to the human body, taking its inspiration from the geometrical lines of daily life. It is named after China’s biggest sand desert and its look is reminiscent of sand dunes. Taklamakan brings depth to the space it is used in; and creates a natural and warm environment with its maple and white polycor options. Taklamakan is a registered product on an international scale with its ‘Design with Love, Love with Wood’ motto.
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.Taklamakan
    • Ürün ailesiFurniture
    • Ürün grubuBenches
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2011-09-19
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)450
    • Genişlik (mm)1530
    • Derinlik (mm)495
    Bağlantılar
    İlgili
    • Ana malzemeAhşap
    • Tasarım yeriTürkiye
    • Üretim yeriTürkiye
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiMobilya - Sandalyeler, Tabureler ve Banklar
    • IFC sınıflandırmasıMobilya
    • UNSPSC adıFurniture and Furnishings
    • UNSPSC kodu56
    • Uniclass 2015 koduPr_40_50_12_07
    • Uniclass 2015 açıklamasıBenches
    • CSI MasterFormat 2014 kodu12 67 23
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıBenches
    • OmniClass numarası23-11 29 13 11
    • OmniClass başlığıExterior Benches
    • CSI UniFormat II koduE2010
    • CSI UniFormat II başlığıFixed Furnishings