Publiko produktet
OKNOPLAST, patio door PSK-Z, Prismatic
OKNOPLAST

OKNOPLAST, patio door PSK-Z, Prismatic

Optimum use of space, functional design and space saving. The large surface area of the glass allows for better insolation of the interior.

  • The lift&slide system and special fittings enable easy tilting and sliding of the sash up to a width of 1.6 m with minimal force.
  • Great freedom of use. 
  • Four anti-theft hooks to raise the safety standard.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.OKNOPLAST_Prismatic_PSK_Z_Patio_Doors
  • Ürün ailesiWindows (PVC)
  • Ürün grubuPSK-Z
  • Tipİnşaat Malzemesi
  • Yayınlanma tarihi2020-02-18
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemePVC
  • İkincil malzemeCam
  • Tasarım yeriPolonya
  • Üretim yeriPolonya
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiPencereler - Açma Sürgüsü
  • IFC sınıflandırmasıPencere
  • UNSPSC adıWindows
  • UNSPSC kodu301716
  • Uniclass 2015 koduEF_25_30
  • Uniclass 2015 açıklamasıDoors and windows
  • CSI MasterFormat 2014 kodu08 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıWindows
  • OmniClass numarası23-17 13 00
  • OmniClass başlığıWindows
  • CSI UniFormat II koduB2020
  • CSI UniFormat II başlığıExterior Windows

Bölge bulunurluk durumu

Avrupa Kuzey Amerika