Publiko produktet
OLIFLEX PPs Single Wall - ELBOW 87° STAINLESS STEEL SINGLE W.
OLI

OLIFLEX PPs Single Wall - ELBOW 87° STAINLESS STEEL SINGLE W.

Elbow 87° stainless steel single wall, CE certified product in according with EN 1856, to be used in combinetion with flex adapter to connect PPs flexible to rigid pipe DP/SP inox
Özellikler
  • EN 1856-2 - T200 H1 O W V2 L50040 O50
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.OL01604-pipe-fittings-chimney-Condensing-Kitchen-Hood-elbow-87-90-93-Stainless-steel
  • Ürün ailesiOLIFLEX PPs Single Wall - Fittings
  • Ürün grubuELBOW 87° STANILESS STEEL SINGLE W
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2018-07-02
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemePolipropilen
  • İkincil malzemePaslanmaz Çelik
  • Tasarım yeriİtalya
  • Üretim yeriİtalya
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiYapı - Baca
  • IFC sınıflandırmasıBoru Bağlantısı
  • Uniclass 2015 koduPr_65_52_63
  • Uniclass 2015 açıklamasıPipes and fittings
  • OmniClass numarası23-27 43 00
  • OmniClass başlığıPipe Fittings
  • CSI UniFormat II koduC1030
  • CSI UniFormat II başlığıFittings

Bölge bulunurluk durumu

Asya Avrupa Afrika Güney Amerika Okyanusya Kuzey Amerika