Publiko produktet
Quadrature 2 LED
OSRAM

Quadrature 2 LED

Quadrature® 2 ultra-flat single luminaire for suspended mounting | with ELDACON®, direct/indirect distribution, CAT2(L≤ 1000cd/m²) | with ECG | visible frame of anodised extruded aluminium, brushed vertical sides, highly specular underside; upper housing part of sheet steel, metallic grey (RAL 9006)
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.5MQ218DL3P
  • Ürün ailesiIndoor LED Luminaires
  • Ürün grubuPendant Luminaires
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2014-05-22
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)50
  • Genişlik (mm)363
  • Derinlik (mm)1246
İlgili
  • Ana malzemeAlüminyum
  • İkincil malzemeAlüminyum
  • Tasarım yeriAlmanya
  • Üretim yeriAlmanya
  • Ağırlık net (Kg)10.3
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiAydınlatma - Tavan Monteli
  • IFC sınıflandırmasıLamba
  • UNSPSC adıLamps and lightbulbs
  • UNSPSC kodu391016