Publiko produktet
FiberRunner® Four Way Cross Cover - FRFWCSC12W6YL
Panduit

FiberRunner® Four Way Cross Cover - FRFWCSC12W6YL

Optional split cover for the four way cross fitting FRFWC12X4W6YL. Snap-on feature allows cover to be installed and removed with no tools required. Creates radiused 3/4 (19mm) opening for easy access to add or remove cables.

Özellikler
  • Specifications
    Color - Yellow
    Overall Width (In.) - 14.5
    Overall Width (mm) - 369.3
    UL Listed - Yes
    Material - ABS
    Couplers Required —
    Cover Part Number —
    Fitting Type - Four Way Cross Cover
    Series Type - 12 x 4 FiberRunner Fitting
    RoHS Compliancy Status - Compliant
    Min. Order Qty. - 1

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.fiberrunner-four-way-cross-cover-FRFWCSC12W6YL
  • Ürün ailesiElectrical
  • Ürün grubuCable Trays and Horizontal Racks
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2011-02-07
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemeABS
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiElektrik - Dağıtım
  • Uniclass 2015 koduPr_65_70_11_17
  • Uniclass 2015 açıklamasıCable trays
  • CSI MasterFormat 2014 kodu27 05 36
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıCable Trays for Communications Systems
  • OmniClass numarası23-37 11 13
  • OmniClass başlığıCommunication Cable Trays
  • CSI UniFormat II koduD50
  • CSI UniFormat II başlığıELECTRICAL