Publiko produktet
FiberRunner® Horizontal 45° - FRH454X4YL
Panduit

FiberRunner® Horizontal 45° - FRH454X4YL

Attaches to 4x4 channel and/or fittings to create a 45° horizontal turn from a straight horizontal run. Accepts optional split cover FRH45SC4YL.

Özellikler
  • Specifications
    Material - ABS
    Color - Yellow
    Overall Length (In.) - 9.8
    Overall Length (mm) - 248.9
    Overall Width (In.) - 7.86
    Overall Width (mm) - 199.7
    Overall Height (In.) - 4.2
    Overall Height (mm) - 107.3
    Bend Radius (In.) - NA
    Bend Radius (mm) - NA
    UL Listed - Yes
    Couplers Required - 2 pcs. (FRBC4X4BL)
    Series Type - 4 x 4 FiberRunner Fitting
    RoHS Compliancy Status - Compliant
    Min. Order Qty. - 1

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.fiberrunner-horizontal-45-FRH454X4YL
  • Ürün ailesiElectrical
  • Ürün grubuCable Trays and Horizontal Racks
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2011-02-07
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiElektrik - Dağıtım
  • Uniclass 2015 koduPr_65_70_11_17
  • Uniclass 2015 açıklamasıCable trays
  • CSI MasterFormat 2014 kodu27 05 36
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıCable Trays for Communications Systems
  • OmniClass numarası23-37 11 13
  • OmniClass başlığıCommunication Cable Trays
  • CSI UniFormat II koduD50
  • CSI UniFormat II başlığıELECTRICAL