Publiko produktet
FiberRunner® Trumpet End Cap - FRTR24X4YL
Panduit

FiberRunner® Trumpet End Cap - FRTR24X4YL

Used to limit the bend radius of the cable to 3 (76.2mm) when exiting from the 24x4 channel or a 24x4 horizontal tee, Yellow.

    Özellikler
    • Specifications
      System Dimensions - 24x4
      Material - ABS
      Color - Yellow
      Overall Length (In.) - 30.34
      Overall Length (mm) - 770.8
      Overall Width (mm) - 134.1
      Overall Height (mm) - 177.8
      Couplers Required - (1 pc.) FRBC24X4YL
      Fitting Type - Trumpet
      Part Features - N/A
      Series Type - 24 x 4 FiberRunner Spillouts
      RoHS Compliancy Status - Compliant
      Min. Order Qty. - 1

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.fiberrunner-trumpet-end-cap-FRTR24X4YL
    • Ürün ailesiElectrical
    • Ürün grubuCable Trays and Horizontal Racks
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2011-02-07
    • Baskı numarası1
    İlgili
    • Ana malzemeABS
    • Tasarım yeriBirleşik Devletler
    • Üretim yeriBirleşik Devletler
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiElektrik - Dağıtım
    • Uniclass 2015 koduPr_65_70_11_17
    • Uniclass 2015 açıklamasıCable trays
    • CSI MasterFormat 2014 kodu27 05 36
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıCable Trays for Communications Systems
    • OmniClass numarası23-37 11 13
    • OmniClass başlığıCommunication Cable Trays
    • CSI UniFormat II koduD50
    • CSI UniFormat II başlığıELECTRICAL