Publiko produktet
FOCUS+1 A/M

FOCUS+1 A/M

LED floodlight for indoor and outdoor lighting.
Özellikler
  • - Die-cast painted aluminium housing and trim - Extra-clear flat tempered glass diffuser with internal screen printing - Asymmetrical optic - Elliptical lens - Circular optic - Silicone gasket - Waterproof cable gland M16x1.5 for cables Ø 5- Ø 10 mm - Dimmable 1-10 V ballast available upon request - Standard power supply already included - High power LEDs with next generation high intensity light beam - Stainless steel locking screws - Adjustable mounting bracket made of die-cast aluminium, painted - Technopolymer peg available for anchoring to the ground - Photometric data measure according to UNI EN 13032-4 and IES LM-79-08
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.focus-plus-1-am
  • Ürün ailesiArchitectural
  • Ürün grubuArchitectural floodlight
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2018-05-29
  • Baskı numarası2
  • Yükseklik (mm)43
  • Genişlik (mm)160
  • Derinlik (mm)223
İlgili
  • Ana malzemeAlüminyum
  • İkincil malzemeCam
  • Tasarım yeriİtalya
  • Üretim yeriİtalya
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiAydınlatma - Aydınlatma
  • IFC sınıflandırmasıAydınlatma Armatürü
  • ETIM KoduEC001744
  • ETIM AdıDownlight/spot/floodlight
  • UNSPSC adıExterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC kodu391116
  • Uniclass 2015 koduEF_70_80
  • Uniclass 2015 açıklamasıLighting
  • CSI MasterFormat 2014 kodu26 56 36
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıFlood Lighting
  • OmniClass numarası23-35 47 11 21 19
  • OmniClass başlığıFloodlight Fixtures
  • CSI UniFormat II koduD5020
  • CSI UniFormat II başlığıLighting & Branch Wiring

Bölge bulunurluk durumu

Avrupa Asya Afrika Okyanusya