Publiko produktet
HYDRO Wall 98-48-400-ST12,5-RU12,5+ST12,5-RU12,5-BR-LV50
HYDRO Wall 98-48-400-ST12,5-RU12,5+ST12,5-RU12,5-BR-LV50
HYDRO Wall 98-48-400-ST12,5-RU12,5+ST12,5-RU12,5-BR-LV50

    HYDRO Wall 98-48-400-ST12,5-RU12,5+ST12,5-RU12,5-BR-LV50

    Placo solutions made of Moisture Resistant Plasterboard and Glass wool ISOVER, with performance against humidity for interior wall.
    Özellikler
    • The Placo Moisture Resistant wall system consists of Placo standard and marine plasterboard (12,5mm), rail (R48), stud frame (M48), accessories and mineral wool ISOVER. The configuration of this system results in a reduction of wall thickness compared to the conventional system. It is indicated for indoor environment and can be applied in wet areas.
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.hydro_98-48-400-st125-ru125-st125-ru125-br-lv50
    • Ürün ailesiWall
    • Ürün grubuMoisture
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2018-03-13
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)3.2
    • Derinlik (mm)98
    İlgili
    • Ana malzemeSıva
    • İkincil malzemeÇelik
    • Tasarım yeriBrezilya
    • Üretim yeriBrezilya
    • Ağırlık net (Kg)37.6
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiDuvarlar - Bölmeler
    • IFC sınıflandırmasıDuvar
    • UNSPSC adıDrywall
    • UNSPSC kodu30161503
    • Uniclass 2015 koduEF_25_10
    • Uniclass 2015 açıklamasıWalls
    • CSI MasterFormat 2014 kodu09 29 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıGypsum Board
    • OmniClass numarası23-15 11 11 11
    • OmniClass başlığıGypsum Board Fixed Partitions
    • CSI UniFormat II koduC3010
    • CSI UniFormat II başlığıWall Finishes

    Bölge bulunurluk durumu

    Güney Amerika