Publiko produktet
BLOCCO Stool
BLOCCO Stool
BLOCCO Stool
BLOCCO Stool
BLOCCO Stool
BLOCCO Stool
BLOCCO Stool
BLOCCO Stool
BLOCCO Stool
    PLANK

    BLOCCO Stool

    4.7 / 5 yıldız4.7(49 incelemeler)

    The BLOCCO stool is a stool with a wooden frame made of ash, oak or walnut. The frame can be either natural lacquered or black stained lacquered, or open-pore opaque lacquered in the colours grey, white and blue. The stool has a footrest in satin or polished aluminium.

    Özellikler
    • HERSTELLUNGSJAHR: 2013
      DESIGNER: Naoto Fukasawa
      ARTICLE NUMBER: 8500-60/00

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.Blocco-Stool
    • Ürün ailesiBlocco
    • Ürün grubuStool
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2019-02-26
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)760
    • Genişlik (mm)340
    • Derinlik (mm)340
    İlgili
    • Ana malzemeAhşap
    • İkincil malzemeBoya
    • Tasarım yeriİtalya
    • Üretim yeriİtalya
    • Ağırlık net (Kg)4.1
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiMobilya - Sandalyeler, Tabureler ve Banklar
    • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı
    • ETIM KoduEG017960
    • ETIM AdıFurniture
    • Uniclass 2015 koduEF_40_30
    • Uniclass 2015 açıklamasıFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 kodu12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıFurnishings
    • OmniClass numarası23-21 00 00
    • OmniClass başlığıFurnishings, Fixtures and Equipment Products