Publiko produktet
CUP armchair
CUP armchair
CUP armchair
CUP armchair
CUP armchair
    PLANK

    CUP armchair

    5.0 / 5 yıldız5.0(7 incelemeler)

    La poltrona CUP è realizzata in plastica ed è disponibile in bianco o nero. Il rivestimento della poltrona è disponibile in diversi tessuti e colori e può essere perfettamente abbinato alla scocca. La struttura in metallo è cromata o verniciata a polvere nera.

    Özellikler
    • YEAR OF MANUFACTURE: 2018
      DESIGNER: Konstantin Grcic
      ARTICLE NUMBER: 1950-12

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.CUP-armchair
    • Ürün ailesiCUP
    • Ürün grubuArmchair
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2020-01-07
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)830
    • Genişlik (mm)640
    • Derinlik (mm)630
    İlgili
    • Ana malzemePlastik
    • İkincil malzemePlastik
    • Tasarım yeriİtalya
    • Üretim yeriİtalya
    • Ağırlık net (Kg)7.3
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiMobilya - Rahat Koltuklar
    • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı
    • ETIM KoduEC012213
    • ETIM AdıOffice chair
    • Uniclass 2015 koduEF_40_30
    • Uniclass 2015 açıklamasıFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 kodu12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıFurnishings
    • OmniClass numarası23-21 00 00
    • OmniClass başlığıFurnishings, Fixtures and Equipment Products