Publiko produktet
LAND ottoman
LAND ottoman
LAND ottoman
LAND ottoman
LAND ottoman
LAND ottoman
LAND ottoman
    PLANK

    LAND ottoman

    4.8 / 5 yıldız4.8(12 incelemeler)

    The LAND ottoman is a plastic stool available in the colours black, white, basalt grey, signal grey, traffic red and yellow green. It is suitable for indoor and outdoor use and serves as a side table for the LAND lounge chair.

    Özellikler
    • YEAR OF MANUFACTURE: 2019
      DESIGNER: Naoto Fukasawa
      ARTICLE NUMBER: 1050-00

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.LAND-ottoman
    • Ürün ailesiLAND
    • Ürün grubuChairs, Stools & Benches
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2020-01-07
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)380
    • Genişlik (mm)740
    • Derinlik (mm)440
    İlgili
    • Ana malzemePolietilen
    • İkincil malzemePolietilen
    • Tasarım yeriİtalya
    • Üretim yeriİtalya
    • Ağırlık net (Kg)7
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiMobilya - Sandalyeler, Tabureler ve Banklar
    • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı
    • ETIM KoduEG017960
    • ETIM AdıFurniture
    • Uniclass 2015 koduEF_40_30
    • Uniclass 2015 açıklamasıFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 kodu12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıFurnishings
    • OmniClass numarası23-21 00 00
    • OmniClass başlığıFurnishings, Fixtures and Equipment Products