Publiko produktet
MIURA table round - 108cm high - foldable
MIURA table round - 108cm high - foldable
MIURA table round - 108cm high - foldable
MIURA table round - 108cm high - foldable
MIURA table round - 108cm high - foldable
MIURA table round - 108cm high - foldable
    PLANK

    MIURA table round - 108cm high - foldable

    The MIURA table is a versatile table that can be used both indoors and outdoors. The frame is made of powder-coated aluminium in the colour black or white, in combination with a folding table top.

    Özellikler
    • YEAR OF MANUFACTURE: 2006
      DESIGNER: Konstantin Grcic
      ARTICLE NUMBER: 9553-71

      The table tops are available as:
      - HPL FunderMAX FH (Ø 60cm / Ø 70cm / Ø 80cm, 10mm) in black and white
      - HPL FENIX (Ø 60cm / Ø 70cm / Ø 80cm, 10mm) in Nero Ingo
      - MDF (Ø 70cm / Ø 80cm, 25mm) in black and white.

      Special colours are available on request.

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.Miura-Table-Round-h-108
    • Ürün ailesiMiura
    • Ürün grubuTable
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2019-02-20
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)1080
    • Genişlik (mm)700
    • Derinlik (mm)715
    İlgili
    • Ana malzemeAlüminyum
    • İkincil malzemeLaminat
    • Tasarım yeriİtalya
    • Üretim yeriİtalya
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiMobilya - Masalar
    • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı
    • ETIM KoduEG017960
    • ETIM AdıFurniture
    • Uniclass 2015 koduEF_40_30
    • Uniclass 2015 açıklamasıFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 kodu12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıFurnishings
    • OmniClass numarası23-21 00 00
    • OmniClass başlığıFurnishings, Fixtures and Equipment Products