Publiko produktet
MIURA table round in metal - 73cm high - foldable
MIURA table round in metal - 73cm high - foldable
MIURA table round in metal - 73cm high - foldable
MIURA table round in metal - 73cm high - foldable
MIURA table round in metal - 73cm high - foldable
MIURA table round in metal - 73cm high - foldable
MIURA table round in metal - 73cm high - foldable
    PLANK

    MIURA table round in metal - 73cm high - foldable

    The MIURA table is a versatile table that can be used both indoors and outdoors. The frame is made of powder-coated aluminium in the colour black, white or traffic red, in combination with a folding table top.

    Özellikler
    • The table top is available as metal (Ø 60cm) in the colours black, white and traffic red. Special colours are available on request.

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.Miura-Table-Round-metal-h73
    • Ürün ailesiMiura
    • Ürün grubuTable
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2023-07-06
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)730
    • Genişlik (mm)630
    • Derinlik (mm)665
    İlgili
    • Ana malzemeAlüminyum
    • İkincil malzemeMetal
    • Tasarım yeriİtalya
    • Üretim yeriİtalya
    • Ağırlık net (Kg)11.6
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiMobilya - Masalar
    • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı
    • ETIM KoduEG017960
    • ETIM AdıFurniture
    • Uniclass 2015 koduEF_40_30
    • Uniclass 2015 açıklamasıFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 kodu12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıFurnishings
    • OmniClass numarası23-21 00 00
    • OmniClass başlığıFurnishings, Fixtures and Equipment Products