Publiko produktet
MIRROR CABINET KLARA 600
MIRROR CABINET KLARA 600
    Polaria

    MIRROR CABINET KLARA 600

    Stylish mirror cabinet with double-sided mirror doors. Mirrors reach all the way under the cabinet so no separate handles are needed. Klara is a mirror cabinet with a canopy LED-light and strong and quiet hinges which can be adjusted. There are two movable shelves and double socket which can be on the right or the left side. Available with three width and two colour alternatives.

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.mirror-cabinet-klara-600
    • Ürün ailesiMirror cabinets
    • Ürün grubuIntegrated lights
    • Yayınlanma tarihi2025-10-08
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)700
    • Genişlik (mm)600
    • Derinlik (mm)190
    İlgili
    • Ana malzemeToz Kaplama Çelik
    • Ağırlık net (Kg)16
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Aynalar
    • ETIM KoduEC011384
    • ETIM AdıWashbasin top cabinet

    Bölge bulunurluk durumu

    Avrupa
    Danimarka
    Finlandiya
    İsveç
    Norveç