Publiko produktet
L-shaped double folding seat - G02JDR29
Ponte Giulio

L-shaped double folding seat - G02JDR29

Double folding seat with slats, made of seamless galvanized steel tube covered with biocompatible vinyl, warm to the touch - G02JDR29

Özellikler
  • Recommended for obese people
    Compliant with UNI EN 12182: 2012, this standard refers to the "holes and distances" between the parts, or components of a product, accessible during its use. Precisely identifies the "less than 8 or greater than 75 millimeters" measurements of the holes and "spaces" in order to avoid risks of crushing or entrapment - G02JDR29

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.G02JDR29_2020
  • Ürün ailesiSafe bathroom
  • Ürün grubuSeats and stools
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2020-06-24
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (inç)9
  • Genişlik (inç)34
  • Derinlik (inç)22
İlgili
  • Ana malzemeGalvanize Çelik
  • İkincil malzemePoliamid
  • Tasarım yeriİtalya
  • Üretim yeriİtalya
  • Ağırlık net (Lbs)33
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Banyo Aksesuarları
  • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı
  • UNSPSC adıSanitary ware
  • UNSPSC kodu301815
  • Uniclass 2015 koduPr_40_20_76
  • Uniclass 2015 açıklamasıSanitary accessories

Bölge bulunurluk durumu

Kuzey Amerika Güney Amerika