Publiko produktet
Floor to wall grab bar - G25JCS38
Ponte Giulio

Floor to wall grab bar - G25JCS38

90° Angle Floor To Wall Antimicrobial Grab Bar With Reversible Outrigger - G25JCS38

Özellikler
  • 90° angle floor to wall antimicrobial grab bar with reversible outrigger. Reversible orientation. 1.25” diameter, no maintenance 3mm thick antimicrobial vinyl coating. Concealed ABS 4-hole flange plate.

    • 330LB load capacity
    • Exceeds ADA load requirements
    • Install hardware included for wood stud
    • Non-slip, warm to the touch finish
    • Antimicrobial
    • Rust proof
    • Lifetime warranty
    • Price comparable to stainless steel - G25JCS38

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.G25JCS38
  • Ürün ailesiSafe bathroom
  • Ürün grubuGrab bars
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2020-07-06
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (inç)34
  • Genişlik (inç)8
  • Derinlik (inç)31
İlgili
  • Ana malzemeÇelik
  • İkincil malzemeVinyl
  • Tasarım yeriİtalya
  • Üretim yeriİtalya
  • Ağırlık net (Lbs)8
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Banyo Aksesuarları
  • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı
  • UNSPSC adıSanitary ware
  • UNSPSC kodu301815
  • Uniclass 2015 koduPr_40_20_76
  • Uniclass 2015 açıklamasıSanitary accessories

Bölge bulunurluk durumu

Kuzey Amerika Güney Amerika