Publiko produktet
Grab bar folding 28in - G41JCS10
Ponte Giulio

Grab bar folding 28in - G41JCS10

Safety folding grab rail with reinforced joint - G41JCS10

Özellikler
  • Folding grab bar with reinforced joint ø 33 mm made of seamless zinc-plated steel pipe, coated with antimicrobial, biocompatible and warm-to-the-touch vinyl - G41JCS10

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.G41JCS10
  • Ürün ailesiSafe bathroom
  • Ürün grubuGrab bars
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2018-11-26
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)700
  • Genişlik (mm)113
  • Derinlik (mm)234
İlgili
  • Ana malzemePaslanmaz Çelik
  • Tasarım yeriİtalya
  • Üretim yeriİtalya
  • Ağırlık net (Kg)3.3
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Banyo Aksesuarları
  • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı
  • UNSPSC adıSanitary ware
  • UNSPSC kodu301815
  • Uniclass 2015 koduPr_40_20_76
  • Uniclass 2015 açıklamasıSanitary accessories

Bölge bulunurluk durumu

Kuzey Amerika Güney Amerika