Publiko produktet
L-shaped safe shower column, with mixer - H51GLR05
Ponte Giulio

L-shaped safe shower column, with mixer - H51GLR05

Safe shower column with stainless steel body - H51GLR05
Özellikler
  • Safe shower column with stainless steel body - diameter 32 mm, fitted with a "Double Water Inlet" water inlet system. Equipped with adjustable shower head and hand-held 3-jet hand shower - diameter 130 mm. - with anti-torsion hose - length 150 cm. Complete with thermostatic mixer with bath spout and horizontal handle - right or left - with hand shower holder connection. - H51GLR05
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.H51GLR05
  • Ürün ailesiSafe bathroom
  • Ürün grubuShower colums
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2019-09-04
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)1335
  • Genişlik (mm)303
  • Derinlik (mm)553
İlgili
  • Ana malzemePaslanmaz Çelik
  • İkincil malzemePaslanmaz Çelik
  • Tasarım yeriİtalya
  • Üretim yeriİtalya
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Duşlar
  • IFC sınıflandırmasıMobilya
  • UNSPSC adıShowers
  • UNSPSC kodu30181503
  • Uniclass 2015 koduAc_35_80_80
  • Uniclass 2015 açıklamasıShowering
  • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Showers

Bölge bulunurluk durumu

Avrupa Asya Afrika Güney Amerika Okyanusya