Publiko produktet
Safe shower set - H51GOS01
Ponte Giulio

Safe shower set - H51GOS01

Safe shower set with stainless steel body - H51GOS01
Özellikler
  • Safe shower set with stainless steel body - 32 mm diameter, equipped with a “Double Water Inlet” water inlet system. Equipped with hand shower 3 jets - diameter 130 mm. - with sliding latch support and anti-torsion hose - length 150 cm. - H51GOS01
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.H51GOS01
  • Ürün ailesiSafe bathroom
  • Ürün grubu Safe shower set
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2019-09-04
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)735
  • Genişlik (mm)179
  • Derinlik (mm)70
İlgili
  • Ana malzemePaslanmaz Çelik
  • İkincil malzemePaslanmaz Çelik
  • Tasarım yeriİtalya
  • Üretim yeriİtalya
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Duşlar
  • IFC sınıflandırmasıMobilya
  • UNSPSC adıShowers
  • UNSPSC kodu30181503
  • Uniclass 2015 koduAc_35_80_80
  • Uniclass 2015 açıklamasıShowering
  • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Showers

Bölge bulunurluk durumu

Avrupa Asya Afrika Güney Amerika Okyanusya