Publiko produktet
ULYSSE - 120 x 2 x (H) 60 cm
ULYSSE - 120 x 2 x (H) 60 cm
    Porcher

    ULYSSE - 120 x 2 x (H) 60 cm

    120 x 2 x (H) 60 cm - Weight : 13,2 kg
    Özellikler
    • ULYSSE - 120 x 2 x (H) 60 cm
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.E0562
    • Ürün ailesiULYSSE
    • Ürün grubuMirrors
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2018-05-25
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)610
    • Genişlik (mm)1300
    • Derinlik (mm)38
    Bağlantılar
    İlgili
    • Ağırlık net (Kg)13.2
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Aynalar
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • Uniclass 2015 koduPr_25_71_53
    • Uniclass 2015 açıklamasıMirrors
    • CSI MasterFormat 2014 kodu08 83 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıMirrors
    • OmniClass numarası23-21 37 13 15
    • OmniClass başlığıMirrors

    Bölge bulunurluk durumu

    Avrupa
    Fransa