Publiko produktet
NOE - "Ready-to-install" WC pack with flap
NOE - "Ready-to-install" WC pack with flap
    Porcher

    NOE - "Ready-to-install" WC pack with flap

    "Ready-to-install" WC pack with flap - Overall size: 63 x 36 cm Weight: 23,5 kg
    Özellikler
    • NOE - "Ready-to-install" WC pack with flap
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.P0056
    • Ürün ailesiNOE
    • Ürün grubuToilet Cisterns
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2018-05-25
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)765
    • Genişlik (mm)365
    • Derinlik (mm)635
    Bağlantılar
    İlgili
    • Ana malzemeSeramik
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Toilet Cisterns
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_93_89
    • Uniclass 2015 açıklamasıWC cisterns
    • OmniClass numarası23-31 19 00
    • OmniClass başlığıToilets

    Bölge bulunurluk durumu

    Avrupa
    Fransa
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText