Publiko produktet
LABORATORY - Bowl 45 x 45 x 34,5 cm
LABORATORY - Bowl 45 x 45 x 34,5 cm
    Porcher

    LABORATORY - Bowl 45 x 45 x 34,5 cm

    Bowl 45 x 45 x 34,5 cm - With overflow Weight: 18 kg
    Özellikler
    • LABORATORY - Bowl 45 x 45 x 34,5 cm
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.P2980
    • Ürün ailesiLABORATOIRE
    • Ürün grubuBasins
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2018-06-18
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)450
    • Genişlik (mm)450
    • Derinlik (mm)350
    Bağlantılar
    İlgili
    • Ana malzemeSeramik
    • Ağırlık net (Kg)18
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Lavabolar
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_96
    • Uniclass 2015 açıklamasıWash basins, sinks and troughs
    • OmniClass numarası23-31 13 00
    • OmniClass başlığıSinks