Publiko produktet
APPLIQUE - Complete urinal pack
APPLIQUE - Complete urinal pack
    Porcher

    APPLIQUE - Complete urinal pack

    Complete urinal pack - Ready to install including: - Urinal front - Timed valve power supply right - Tube and supply socket - Stainless steel bung - Plastic siphon with removable base - Screw Weight: 8 kg
    Özellikler
    • APPLIQUE - Complete urinal pack
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.P9862
    • Ürün ailesiAPPLIQUE
    • Ürün grubuToilet Cisterns
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2018-06-18
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)330
    • Genişlik (mm)480
    • Derinlik (mm)300
    Bağlantılar
    İlgili
    • Ana malzemeSeramik
    • Ağırlık net (Kg)5.69
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Toilet Cisterns
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_93_89
    • Uniclass 2015 açıklamasıWC cisterns
    • OmniClass numarası23-31 19 00
    • OmniClass başlığıToilets

    Bölge bulunurluk durumu

    Avrupa
    Fransa
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText