Publiko produktet
38320 PRESTO P500S Back arrival
Presto
Arşivlendi

38320 PRESTO P500S Back arrival

Özellikler
  • Variants : 38320 Connexion type : - G 1/2 (15x21) male rear supply. cold water or pre-mixed Pressure : - 1 to 5 bars Warranty : 10 Function : Working pressure : - 1 to 5 bar Debit : - 6 l/min with built-in flow limiter - Flow regulation using a threaded ring
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.PRE030021
  • Ürün ailesiSanitary
  • Ürün grubuShower
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2019-12-20
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Tasarım yeriFransa
  • Üretim yeriFransa
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Banyo Aksesuarları