Publiko produktet
101203 Facade Hatch 500x500mm
Presto AB

101203 Facade Hatch 500x500mm

Facade fire hatch, stainless steel. With 50mm insulation in the door and equipped with a lock for fire brigade key according to SMS 1188 and SS3654. RAL 9005 black in standard version. Fire hatches are available in several dimensions and colors.

Özellikler
  • art. nr. 101203 

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.facade-hatch-500x500-101203
  • Ürün ailesiDry&Wet Riser
  • Ürün grubuInlet
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2022-02-11
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)500
  • Genişlik (mm)500
  • Derinlik (mm)50
İlgili
  • Ana malzemeMetal
  • Tasarım yeriİsveç
  • Üretim yeriİsveç
  • Ağırlık net (Kg)8.35
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiYangın Ürünleri - Yangın koruması
  • IFC sınıflandırmasıNesne
  • ETIM KoduEG000056
  • ETIM AdıFire protection systems
  • Uniclass 2015 koduSs_55_30_96
  • Uniclass 2015 açıklamasıWater fire extinguishing systems

Bölge bulunurluk durumu

Avrupa
Danimarka
Finlandiya
İsveç
Norveç
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText