Publiko produktet
100717 Fire Hose Reel Type 3/240 30m/25-S
Presto AB

100717 Fire Hose Reel Type 3/240 30m/25-S

TYPE 3 FIRE HYDRANT WITH STABILO®

HOSE, for surface mounting

The type 3 fire hydrant comes as a complete unit

consisting of a cabinet and hose reel ready for surface

mounting. Supplied with ball valve and signs. The cabinet

comes with a right-hinged or left-hinged door. Right-hinged

door in standard design.

Özellikler
  • art. nr. 100717

    Hose Lengt/Dimension

    30m / 25mm

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.Fire-Hose-Reel-Type-3-240-30m-25-S-100717
  • Ürün ailesiFire Hose Reel
  • Ürün grubuFire Hose Reel type 3
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2021-11-02
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)690
  • Genişlik (mm)690
  • Derinlik (mm)240
İlgili
  • Ana malzemeMetal
  • İkincil malzemeKauçuk
  • Tasarım yeriİsveç
  • Üretim yeriİsveç
  • Ağırlık net (Kg)42.2
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiYangın Ürünleri - Yangın koruması
  • IFC sınıflandırmasıNesne
  • ETIM KoduEG000056
  • ETIM AdıFire protection systems
  • Uniclass 2015 koduSs_55_30_96
  • Uniclass 2015 açıklamasıWater fire extinguishing systems