Publiko produktet
ESW3
Prodex

ESW3

Espuma de polietileno de celda cerrada  en un espesor de 3mm laminada en aluminio reforzado de baja emitancia por una cara y acabado blanco en la otra.

Özellikler
  • ALUMINIO REFORZADO DE BAJA EMITANCIA + ESPUMA POLIETILENO + ACABADO BLANCO RESISTENTE A RADIACIÓN UV

    Espuma de polietileno de celda cerrada en un espesor de 3mm laminada en aluminio reforzado de baja emitancia por una cara y acabado blanco en la otra.

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.ESW3
  • Ürün ailesiThermal insulation
  • Ürün grubuReflective insulation
  • Tipİnşaat Malzemesi
  • Yayınlanma tarihi2023-12-05
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)20000
  • Genişlik (mm)1220
  • Derinlik (mm)3
İlgili
  • Ana malzemePolietilen
  • İkincil malzemePET
  • Tasarım yeriKostarika
  • Üretim yeriKostarika
  • Ağırlık net (Kg)3.3
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiİnşaat Malzemeleri - Yalıtım
  • IFC sınıflandırmasıİnşaat Elemanı
  • ETIM KoduEC000406
  • ETIM AdıThermal insulation