Publiko produktet
ESW8
Prodex

ESW8

Espuma de polietileno de celda cerrada en un espesor de 8mm laminada en aluminio reforzado y una cara blanca resistente al UV

Özellikler
  • ALUMINIO REFORZADO DE BAJA EMITANCIA + ESPUMA POLIETILENO + CARA POLIETILENO BLANCO RESISTENTE AL UV

    El ESW8 es el producto de la familia de aislantes Prodex que cuenta con la certificación internacional ASTM-E84 ó prueba de túnel que evalúa el comportamiento del aislante ante una condición controlada de incendio.

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.ESW8
  • Ürün ailesiThermal insulation
  • Ürün grubuReflective insulation
  • Tipİnşaat Malzemesi
  • Yayınlanma tarihi2023-12-04
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)20000
  • Genişlik (mm)1220
  • Derinlik (mm)8
İlgili
  • Ana malzemePolietilen
  • İkincil malzemePET
  • Tasarım yeriKostarika
  • Üretim yeriKostarika
  • Ağırlık net (Kg)7.2
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiİnşaat Malzemeleri - Yalıtım
  • IFC sınıflandırmasıİnşaat Elemanı
  • ETIM KoduEC000406
  • ETIM AdıThermal insulation