Publiko produktet
Dampdry 20

Dampdry 20

WALL B and WALL C Dampdry is an innovative product composed of plasterboard and ribbed high-density extruded rubber (800 kg/m³ to 900 kg/m³), made from recycled tyres
Özellikler
  • Advantages EXCELLENT NOISE REDUCTION REDUCTION OF DRYING TIME EASY TO INSTALL WEIGHT REDUCTION OF WALL DAMPDRY 20 mm Standard boards 120 x 200 cm 20 boards per pallet Pallet dimensions: 120 200 x 80 cm Weight 1,552 kg
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.Dampdry_20
  • Ürün ailesiDUMPDRY
  • Ürün grubu20 WALL C and D
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2020-06-01
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemeKauçuk
  • İkincil malzemeSıva
  • Tasarım yeriİtalya
  • Üretim yeriİtalya
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiİnşaat Malzemeleri - Yalıtım