Publiko produktet
TERAS ÇATI LEVHASI

TERAS ÇATI LEVHASI

ÜRÜN TANIMI
· Teras çatılarda ısı, ses ve nem yalıtımı maksadı ile kullanılır.
· Kaplamasız taşyünü plakadır.
· Shrink ambalajlarda piyasaya sunulur.

KULLANIM ALANLARI
· Tüm ahşap ve metal çatılarda,
· Her çeşit teraslarda kullanılır.

UYGULAMA
· Buhar kesici üzerine ısı yalıtım amacıyla uygulanır.

Özellikler

  • Kalinilik (mm)Ebat (mm)kg/m2
    Isıl Direnç
    Basma Mukavemeti
    30
    600x1200
    4,50
    0,86

    >= 35kPa

    40

    600x1200
    6,00

    1,14

    >= 40kPa
    50
    600x1200
    7,50
    1,43
    >= 45kPa
    60
    600x1200
    9,00
    1,71
    >= 55kPa

    80

    600x1200
    12,00
    2,29
    >= 60kPa
    100
    600x1200
    15,00
    2,86
    >= 80kPa


Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.Ravatherm-SW-Flat-Roof-150
  • Tipİnşaat Malzemesi
  • Yayınlanma tarihi2025-09-12
  • Baskı numarası1
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiİnşaat Malzemeleri - Yalıtım

Bölge bulunurluk durumu

Asya