Publiko produktet
Reliable-Stationary Heavyline Louver-15030Z

Reliable-Stationary Heavyline Louver-15030Z

1.5" deep architectural pleasing louver provides good free area, when water penetration is not a concern. Blades are horizontal with an angle of 30 degrees. 51% free area and .062 material thickness
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.rd-00300-001
  • Ürün ailesiFixed Exterior Louvers and Grilles
  • Ürün grubuStationary Heavyline Louvers
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2017-01-19
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiKapılar - Çatı pencereleri

Bölge bulunurluk durumu

Kuzey Amerika
Birleşik Devletler