Publiko produktet
Amerika Birleşik Devletleri
Türkçe
Dil
Projenin yeri
Publiko produktet
Yeni Hesap Oluştur
Oturum aç
reliablelouvers/products/01f21a52-0f62-4abf-9b60-ac8b0f82cbfa
Ev
Kategoriler
Kapılar
Çatı pencereleri
Reliable-Wallbox Louvers-HDAL 45 V L WITH 266 FRAME
Bulunduğu yer Amerika Birleşik Devletleri
Reliable Louvers
Takip et
Reliable-Wallbox Louvers-HDAL 45 V L WITH 266 FRAME
2.142" deep, horizontal chevron type blade used with unit ventilator application.
İndir
Teknik özellikler
Teknik özellikler
Benzersiz ref.
rd-00300-069
Ürün ailesi
Fixed Exterior Louvers and Grilles
Ürün grubu
Wallbox Louvers
Tip
Obje (Tekil Nesne)
Yayınlanma tarihi
2017-01-19
Baskı numarası
1
Bağlantılar
Bağlantılar
Ürün URL’si
http://www.reliablelouvers.com/products.aspx
İlgili
İlgili
Tasarım yeri
Birleşik Devletler
Üretim yeri
Birleşik Devletler
Sınıflandırma
Sınıflandırma
BIMobject kategorisi
Kapılar - Çatı pencereleri
Bölge bulunurluk durumu
Kuzey Amerika
Birleşik Devletler
Benzer ürünler
Ruskin
ELR: Stationary Louvers, Round and Semi-Round Shapes, Extruded Aluminum, Shape - A
2.9
(
14
)
İndir
Reliable Louvers
Reliable-Stationary Heavyline Louver-6350DS
4.5
(
25
)
İndir
Ruskin
Ruskin Aluminum Stationary Louver ELF811SH
4.5
(
10
)
İndir
Ruskin
Ruskin Aluminum Stationary Louver ELF81S30
4.5
(
6
)
İndir
Reliable Louvers
Reliable Louver-AEL-7020
4.8
(
5
)
İndir
Karona
Wood Louver Door - Interior Residential or Commercial with Fire Options - K7300
4.7
(
7
)
İndir