Publiko produktet
Reynaers - Window - CS 59
Reynaers - Window - CS 59
Reynaers - Window - CS 59
Reynaers - Window - CS 59
Reynaers - Window - CS 59
Reynaers - Window - CS 59
Reynaers - Window - CS 59
Reynaers - Window - CS 59
    Reynaers
    Arşivlendi

    Reynaers - Window - CS 59

    Concept System 59 - CS 59 Concept System® 59 zarif ve makul fiyatlı alüminyum pencerelerin yapımında çeşitli yalıtımlı profiller sunar. Bu doğrama sisteminde farklı bina tarzlarına mükemmel uyum sağlamak üzere fonksiyonel, Rönesans, Softline ve Hidden Vent olarak adlandırılan farklı estetik tarzlar mevcuttur. Sistemin sınırlı profil derinliği birçok inşaatta, azaltılmış duvar kalınlıklarında bile, uygulamaya olanak verir. CS59 aynı zamanda hırsızlığa karşı WK2 sınıfına uygun olup, emniyetli ve güvenli bir çözüm sunar.
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.Reynaers_window_Concept_system_59
    • Ürün ailesiWindows & Doors
    • Ürün grubuWindows Aluminium
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2015-11-19
    • Baskı numarası2
    • Derinlik (mm)59
    İlgili
    • Ana malzemeAlüminyum
    • İkincil malzemeAlüminyum
    • Tasarım yeriBelçika
    • Üretim yeriBelçika
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiPencereler - Single Hung Windows
    • IFC sınıflandırmasıPencere
    • UNSPSC adıWindows
    • UNSPSC kodu301716
    • Uniclass 2015 koduPr_30_59_98_02
    • Uniclass 2015 açıklamasıAluminium window units
    • CSI MasterFormat 2014 kodu08 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıAluminum Windows
    • OmniClass numarası23-17 13 11 17
    • OmniClass başlığıWindow Frames
    • CSI UniFormat II koduB2020
    • CSI UniFormat II başlığıExterior Windows