Publiko produktet
Reynaers - Window - CS 68
Reynaers - Window - CS 68
Reynaers - Window - CS 68
Reynaers - Window - CS 68
Reynaers - Window - CS 68
Reynaers - Window - CS 68
Reynaers - Window - CS 68
Reynaers - Window - CS 68
    Reynaers
    Arşivlendi

    Reynaers - Window - CS 68

    Concept System - CS 68 Concept System® 68 stabilite, ısı yalıtımı ve güvenlik açısından iyi performans gösteren çok amaçlı bir pencere sistemidir. Bu doğrama sisteminde fonksiyonel, Rönesans, Softline ve Hidden Vent olarak adlandırılan farklı estetik tarzlar mevcuttur. Böylece farklı bina tarzlarına mükemmel uyum sağlar. Bu pencere sistemi içeri ve dışarı açılan pencereler için bir dizi çözüm sunar ve Ventalis havalandırma üniteleri ile uyumludur. CS 68 aynı zamanda hırsızlığa karşı WK2 ve WK3 sınıflarına uygun olup, üst düzey güvenlik sağlar.
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.Reynaers_window_Concept_system_68
    • Ürün ailesiWindows & Doors
    • Ürün grubuWindows Aluminium
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2015-11-19
    • Baskı numarası2
    • Derinlik (mm)68
    İlgili
    • Ana malzemeAlüminyum
    • İkincil malzemeAlüminyum
    • Tasarım yeriBelçika
    • Üretim yeriBelçika
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiPencereler - Single Hung Windows
    • IFC sınıflandırmasıPencere
    • UNSPSC adıWindows
    • UNSPSC kodu301716
    • Uniclass 2015 koduPr_30_59_98_02
    • Uniclass 2015 açıklamasıAluminium window units
    • CSI MasterFormat 2014 kodu08 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıAluminum Windows
    • OmniClass numarası23-17 13 11 17
    • OmniClass başlığıWindow Frames
    • CSI UniFormat II koduB2020
    • CSI UniFormat II başlığıExterior Windows