Publiko produktet
Monaco Confort Comfort height bidet with 3 holes
Roca

Monaco Confort Comfort height bidet with 3 holes

This product is only available for the Argentinian market.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.1061540XX0202
  • Ürün ailesiBidets
  • Ürün grubuMonaco Confort
  • Yayınlanma tarihi2024-01-04
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)485
  • Genişlik (mm)555
  • Derinlik (mm)365
İlgili
  • Ana malzemeCamsı Porselen
  • Tasarım yeriArjantin
  • Üretim yeriArjantin
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Bideler
  • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
  • Uniclass 2015 koduPr_40_20_06_11
  • Uniclass 2015 açıklamasıBidets
  • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Bidets
  • OmniClass numarası23-31 23 00
  • OmniClass başlığıBidets

Bölge bulunurluk durumu

Güney Amerika