Publiko produktet
The Gap Vitreous china wall-hung WC with horizontal outlet
Roca

The Gap Vitreous china wall-hung WC with horizontal outlet

This product is only available for the Argentinian market.
Özellikler
  • compatible products: N822091002 Concealed structure for WC and bidet A890010200 Concealed cistern Z801472004 Soft-closing toilet seat and cover A801472003 Toilet seat and cover A801472003 Slim Soft-Closing toilet seat and cover A804008001 Multiclean Premiun Soft A804004001 Multiclean Advance Soft A890090700 DUPLO WC FREESTANDING A890090020 DUPLO WC
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.1111130xx0200
  • Ürün ailesiToilets
  • Ürün grubuThe Gap
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2024-07-30
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)400
  • Genişlik (mm)550
  • Derinlik (mm)350
İlgili
  • Ana malzemeCamsı Porselen
  • Tasarım yeriArjantin
  • Üretim yeriArjantin
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Tuvalet
  • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
  • Uniclass 2015 koduPr_40_20_93_97
  • Uniclass 2015 açıklamasıWC suites
  • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Water Closets
  • OmniClass numarası23-31 19 00
  • OmniClass başlığıToilets

Bölge bulunurluk durumu

Güney Amerika