Publiko produktet
Hall Wall-hung or over countertop vitreous china basin with left hand tap hole
Roca

Hall Wall-hung or over countertop vitreous china basin with left hand tap hole

This product is only available for the Argentinian market.
Özellikler
  • Compatible products: A506403110 1 1/4" outlet connector for basin. 300 Pipe A506401614 1 1/4" outlet connector for basin. 250 Pipe
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.1230080XX7200
  • Ürün ailesiBasins
  • Ürün grubuHall
  • Yayınlanma tarihi2024-01-04
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)115
  • Genişlik (mm)255
  • Derinlik (mm)515
İlgili
  • Ana malzemeCamsı Porselen
  • Tasarım yeriArjantin
  • Üretim yeriArjantin
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Lavabolar
  • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
  • Uniclass 2015 koduPr_40_20_96
  • Uniclass 2015 açıklamasıWash basins, sinks and troughs
  • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 16.13
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Lavatories
  • OmniClass numarası23-31 13 00
  • OmniClass başlığıSinks

Bölge bulunurluk durumu

Güney Amerika
Arjantin