Publiko produktet
Amerika Birleşik Devletleri
Türkçe
Dil
Projenin yeri
Publiko produktet
Yeni Hesap Oluştur
Oturum aç
roca/products/0c29565f-54fa-4cf0-97a5-870155ec7af8
Ev
Kategoriler
Hijyenik
Lavabolar
Hall Wall-hung or over countertop vitreous china basin with right hand tap hole
Şurada mevcut değil: Amerika Birleşik Devletleri
Roca
Takip et
Hall Wall-hung or over countertop vitreous china basin with right hand tap hole
This product is only available for the Argentinian market.
İndir
Özellikler
Özellikler
Compatible products: A506403110 1 1/4" outlet connector for basin. 300 Pipe A506401614 1 1/4" outlet connector for basin. 250 Pipe
Teknik özellikler
Teknik özellikler
Benzersiz ref.
1230080XX8200
Ürün ailesi
Basins
Ürün grubu
Hall
Yayınlanma tarihi
2024-01-04
Baskı numarası
1
Yükseklik (mm)
115
Genişlik (mm)
255
Derinlik (mm)
515
Bağlantılar
Bağlantılar
Ürün URL’si
https://www.roca.com.ar/search?q=1230080..8200
Talimat videosu
https://www.youtube.com/watch?v=68jtjk-3_i12
Teknik açıklama
https://www.roca.com.ar/roca-services/productSheet30/AR/es/1230080008200/
İlgili
İlgili
Ana malzeme
Camsı Porselen
Tasarım yeri
Arjantin
Üretim yeri
Arjantin
Sınıflandırma
Sınıflandırma
BIMobject kategorisi
Hijyenik - Lavabolar
IFC sınıflandırması
Hijyen Terminali
Uniclass 2015 kodu
Pr_40_20_96
Uniclass 2015 açıklaması
Wash basins, sinks and troughs
CSI MasterFormat 2014 kodu
22 41 16.13
CSI MasterFormat 2014 başlığı
Residential Lavatories
OmniClass numarası
23-31 13 00
OmniClass başlığı
Sinks
Bölge bulunurluk durumu
Güney Amerika
Arjantin
Benzer ürünler
Roca
ACCESS Toilet horizontal outlet
4.8
(
13
)
İndir
Roca
ARMANI - BAIA Metal-framed mirror
4.5
(
83
)
İndir
Roca
URA L2 800 - Lateral shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel
4.7
(
25
)
İndir
Roca
Oval acrylic bath with waste kit
4.9
(
31
)
İndir
Roca
VICTORIA Toilet w/ vertical outlet
4.5
(
31
)
İndir
Roca
Luna Dome mirror with perimeter light. Colour temperature: 3000K
İndir