Publiko produktet
Amerika Birleşik Devletleri
Türkçe
Dil
Projenin yeri
Publiko produktet
Yeni Hesap Oluştur
Oturum aç
roca/products/f7338d8b-c134-4612-bdbe-696836497a95
Ev
Kategoriler
Hijyenik
Bideler
Inspira Back to wall bidet with 1 hole
Şurada mevcut değil: Amerika Birleşik Devletleri
Roca
Takip et
Inspira Back to wall bidet with 1 hole
This product is only available for the Argentinian market.
İndir
Özellikler
Özellikler
Compatible products: A80652200B Soft-closing SUPRALIT® bidet lid
Teknik özellikler
Teknik özellikler
Benzersiz ref.
1251510000200
Ürün ailesi
Bidets
Ürün grubu
Inspira
Yayınlanma tarihi
2024-07-30
Baskı numarası
1
Yükseklik (mm)
430
Genişlik (mm)
560
Derinlik (mm)
370
Bağlantılar
Bağlantılar
Ürün URL’si
https://www.roca.com.ar/search?q=1251510000200
Talimat videosu
https://www.youtube.com/watch?v=68jtjk-3_i12
Teknik açıklama
https://www.roca.com.ar/roca-services/productSheet30/AR/es/1251510000200/
İlgili
İlgili
Ana malzeme
Camsı Porselen
Tasarım yeri
Arjantin
Üretim yeri
Arjantin
Sınıflandırma
Sınıflandırma
BIMobject kategorisi
Hijyenik - Bideler
IFC sınıflandırması
Hijyen Terminali
Uniclass 2015 kodu
Pr_40_20_06_11
Uniclass 2015 açıklaması
Bidets
CSI MasterFormat 2014 kodu
22 41 13.19
CSI MasterFormat 2014 başlığı
Residential Bidets
OmniClass numarası
23-31 23 00
OmniClass başlığı
Bidets
Bölge bulunurluk durumu
Güney Amerika
Arjantin
Benzer ürünler
Roca
ACCESS Toilet horizontal outlet
4.8
(
13
)
İndir
Roca
ARMANI - BAIA Metal-framed mirror
4.5
(
83
)
İndir
Roca
URA L2 800 - Lateral shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel
4.7
(
25
)
İndir
Roca
Oval acrylic bath with waste kit
4.9
(
31
)
İndir
Roca
VICTORIA Toilet w/ vertical outlet
4.5
(
31
)
İndir
Roca
Vega Plus Round Single-lever shower column adjustable in height Shower-head ø250 mm, 1 50 m metallic flexible hose and Stella 100/3F hand-shower
3.8
(
5
)
İndir