Publiko produktet
PRINCESS 1600x750 Steel bath
Roca

PRINCESS 1600x750 Steel bath

4.0 / 5 yıldız4.0(7 incelemeler)
Rectangular steel bath with anti-slip base. Dimensions: Length: 1600 mm. Width: 750 mm. Height: 415 mm.
Özellikler
  • Antislip type: Added Earth connection Included handles: 2 Inside height (mm): 415 Inside length (mm): 1417 Inside width (mm): 620 Installation structure: Naked Installation type: Drop-in, With front panel Material: Steel People capacity: 1 Shape: Rectangular Sound insulation Water capacity (l): 205 Slip resistance base (Antislip) Optional 250133..0 Princess Panel for steel bath without hydromassage 250181..0 Swing Side panel for steel or cast iron bath
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.220370xx1
  • Ürün ailesiBaths
  • Ürün grubuPrincess
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2012-06-01
  • Yükseklik (mm)415
  • Genişlik (mm)750
  • Derinlik (mm)1600
İlgili
  • Ana malzemeÇelik
  • Tasarım yeriİspanya
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Banyo ve Spalar
  • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı
  • UNSPSC adıBathtubs
  • UNSPSC kodu30181501