Publiko produktet
Amerika Birleşik Devletleri
Türkçe
Dil
Projenin yeri
Publiko produktet
Yeni Hesap Oluştur
Oturum aç
roca/products/f5f0a047-8cbd-4499-b19a-a464fb9f2e48
Ev
Kategoriler
Hijyenik
Banyo ve Spalar
PRINCESS 1700x700 Bath w/ grips
Bulunduğu yer Amerika Birleşik Devletleri
Roca
Takip et
PRINCESS 1700x700 Bath w/ grips
Rectangular steel bath with anti-slip base
İndir
Teknik özellikler
Teknik özellikler
Benzersiz ref.
220950xx1
Ürün ailesi
Baths
Ürün grubu
Princess
Tip
Obje (Tekil Nesne)
Yayınlanma tarihi
2016-01-08
Yükseklik (mm)
430
Genişlik (mm)
700
Derinlik (mm)
1700
Bağlantılar
Bağlantılar
Ürün URL’si
http://www.export.roca.com/roca-web/catalog-product-detail?codeProduct=220950..1
Talimat videosu
https://www.youtube.com/watch?v=68jtjk-3_i4
Teknik açıklama
http://www.export.roca.com/roca-services/productSheet/EX/en/220950..1/
İlgili
İlgili
Ana malzeme
Çelik
Tasarım yeri
İspanya
Sınıflandırma
Sınıflandırma
BIMobject kategorisi
Hijyenik - Banyo ve Spalar
IFC sınıflandırması
Tefriş Elemanı
UNSPSC adı
Bathtubs
UNSPSC kodu
30181501
Benzer ürünler
Roca
ACCESS Toilet horizontal outlet
4.8
(
13
)
İndir
Roca
ARMANI - BAIA Metal-framed mirror
4.5
(
83
)
İndir
Roca
VICTORIA Toilet w/ vertical outlet
4.5
(
31
)
İndir
Roca
URA L2 800 - Lateral shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel
4.7
(
25
)
İndir
Roca
Oval acrylic bath with waste kit
4.9
(
31
)
İndir
Roca
Vega Plus Round Single-lever shower column adjustable in height Shower-head ø250 mm, 1 50 m metallic flexible hose and Stella 100/3F hand-shower
3.8
(
5
)
İndir