Publiko produktet
Amerika Birleşik Devletleri
Türkçe
Dil
Projenin yeri
Publiko produktet
Yeni Hesap Oluştur
Oturum aç
roca/products/f05fad0b-1fcc-4825-875e-a871190b4d1c
Ev
Kategoriler
Hijyenik
Banyo ve Spalar
DUO PLUS 1800x800 Bath
Bulunduğu yer Amerika Birleşik Devletleri
Roca
Takip et
DUO PLUS 1800x800 Bath
Rectangular steel bath (3.5 mm steel sheet)
İndir
Teknik özellikler
Teknik özellikler
Benzersiz ref.
221660xx0
Ürün ailesi
Baths
Ürün grubu
Duo Plus
Tip
Obje (Tekil Nesne)
Yayınlanma tarihi
2016-01-08
Baskı numarası
1
Yükseklik (mm)
400
Genişlik (mm)
800
Derinlik (mm)
1800
Bağlantılar
Bağlantılar
Ürün URL’si
http://www.export.roca.com/roca-web/catalog-product-detail?codeProduct=221660..0
Talimat videosu
https://www.youtube.com/watch?v=68jtjk-3_i4
Teknik açıklama
http://www.export.roca.com/roca-services/productSheet/EX/en/221660..0/
İlgili
İlgili
Ana malzeme
Çelik
Tasarım yeri
İspanya
Sınıflandırma
Sınıflandırma
BIMobject kategorisi
Hijyenik - Banyo ve Spalar
IFC sınıflandırması
Mobilya
UNSPSC adı
Bathtubs
UNSPSC kodu
30181501
Benzer ürünler
Roca
ACCESS Toilet horizontal outlet
4.8
(
13
)
İndir
Roca
ARMANI - BAIA Metal-framed mirror
4.5
(
83
)
İndir
Roca
URA L2 800 - Lateral shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel
4.7
(
25
)
İndir
Roca
Oval acrylic bath with waste kit
4.9
(
31
)
İndir
Roca
VICTORIA Toilet w/ vertical outlet
4.5
(
31
)
İndir
Roca
Luna Dome mirror with perimeter light. Colour temperature: 3000K
İndir