Publiko produktet
CONTESA 1700x700 Bath
Roca

CONTESA 1700x700 Bath

3.8 / 5 yıldız3.8(8 incelemeler)
Rectangular steel bath
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.235860xx0
  • Ürün ailesiBaths
  • Ürün grubuContesa
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2012-06-01
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)400
  • Genişlik (mm)700
  • Derinlik (mm)1700
İlgili
  • Ana malzemeÇelik
  • Tasarım yeriİspanya
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Banyo ve Spalar
  • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
  • UNSPSC adıSanitary ware
  • UNSPSC kodu301815
  • Uniclass 2015 koduPr_40_20_06_08
  • Uniclass 2015 açıklamasıBaths
  • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 19
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Bathtubs
  • OmniClass numarası23-31 15 00
  • OmniClass başlığıBathtubs
  • CSI UniFormat II koduD2010
  • CSI UniFormat II başlığıPlumbing Fixtures