Publiko produktet
VIRGINIA Oval free standing acrylic one piece bath with bath-shower mixer
Roca

VIRGINIA Oval free standing acrylic one piece bath with bath-shower mixer

4.7 / 5 yıldız4.7(10 incelemeler)
Oval free standing acrylic one piece bath with bath-shower mixer. The Virginia freestanding bath, with its curved lines and subtle shapes, creates the perfect environment for a relaxing moment.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.248218xx0
  • Ürün ailesiVirginia
  • Ürün grubuBATHS
  • Yayınlanma tarihi2021-10-01
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)560
  • Genişlik (mm)1700
  • Derinlik (mm)800
İlgili
  • Ana malzemeAkrilik
  • Tasarım yeriÇin
  • Üretim yeriÇin
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Banyo ve Spalar
  • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
  • Uniclass 2015 koduPr_40_20_06_08
  • Uniclass 2015 açıklamasıBaths
  • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 19
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Bathtubs
  • OmniClass numarası23-31 15 11
  • OmniClass başlığıBath Shower Units
  • CSI UniFormat II koduD2010
  • CSI UniFormat II başlığıPlumbing Fixtures

Bölge bulunurluk durumu

Asya